Elektronik Cihazlar

Güç modülleri, yüksek frekanslı cihazlar, optik cihazlar, LCD cihazlar ve diğerleri

7. nesil IGBT'lere sahip IPM G1 Serisi

En yeni IGBT1 yongalara sahip IPM2 G1 Serisi; genel amaçlı invertör, servo amplifikatör ve asansör gibi endüstriyel donanımların boyutlarını ve güç tüketimini azaltırken daha yüksek güvenilirlik sağlar. G1 Serisi, 6 kategoride 52 üründen oluşan portföyüyle çok çeşitli uygulamalar ve endüstriyel donanım ihtiyaçları için en iyi tercihtir.

1.
IGBT: Yalıtımlı Geçitli Çift Kutuplu Transistör
2.
IPM: Akıllı Güç Modülü

Süper Mini Tam SiC DIPIPM

Yeni geliştirilen SiC1-MOSFET2, güç tüketimini önceki modellere3 kıyasla yaklaşık %75 oranında azaltır; yani Süper Mini Tam SiC DIPIPM4™, endüstrideki en düşük güç tüketimini5 sunarak enerji tasarruflu klimaların yıl boyu enerji verimliliğinin artırılmasına katkıda bulunur.

1.
SiC: Silikon Karbür
2.
MOSFET: Metal Oksit Yarı İletkenli Alan Etkili Transistör
3.
Süper Mini DIPIPM Sür. 6 Serisi (Si ürünü) PSS15S92F6 (15 A/600 V)
4.
DIPIPM: İkili Sıralı Paketli Akıllı Güç Modülü
5.
17 Ağustos 2016 Çarşamba tarihli kurum içi araştırmaya göre

Uydu Yer İstasyonları için Ku bantlı GaN HEMT

100 W GaN2 HEMT3, endüstrideki en yüksek1 çıkış gücüne sahiptir. Bunun başarılmasında transistör yapısının optimize edilip güç amplifikatörü bileşenlerinin sayısının azaltılması ve daha küçük yer istasyonlarının mümkün hale gelmesi belirleyici olmuştur. Bu teknoloji, mevcut güç amplifikatörünü yüksek çıkışlı sürücü katı olarak kullanan Ku bantlı4 uydu yer istasyonlarının farklı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Mitsubishi Electric ürünleriyle yapılandırılabilen ürünler sunar.

1.
27 Eylül 2016 tarihli kurum içi Ku bantlı uydu yer istasyonları için GaN HEMT araştırmasına göre
2.
GaN: Galyum nitrür
3.
HEMT: Yüksek Elektronlu Mobilite Transistörü
4.
Ku bandı: 12 GHz - 18 GHz arası frekanslardaki mikro dalgalar

Projektörler için Yüksek Güçlü 639 nm Kırmızı Lazer Diyot

Optimize edilmiş epitaksiyal yapıya ve yayıcı boyutuna sahip yüksek güçlü 639 nm kırmızı lazer diyot, sektör lideri1 2,1 W sürekli dalga çıkışı ve %412 oranındaki yüksek güç dönüştürme verimliliğiyle yüksek parlaklık gerektiren büyük projektörlerin ticarileştirilmesine yardımcı olur.

1.
14 Aralık 2016 Çarşamba tarihli kurum içi araştırmaya göre
2.
25°C kasa sıcaklığında 2,1 W sürekli dalga çıkışı

Endüstriyel Kullanım için Dokunmatik Panelli TFT-LCD Modülleri (6,5 inç VGA, 8,4 inç SVGA/XGA, 10,6 inç WXGA)

Bu projeksiyonlu kapasitif dokunmatik paneller 5 mm kalınlığında koruyucu cama sahiptir, 10 adede kadar eşzamanlı dokunmatik girişi destekler ve kalın, ısıya dayanıklı eldivenlerle veya ekran ıslakken bile kullanılabilir. Darbelere ve suya dayanıklılık gerektiren açık hava uygulamaları için idealdir.

Endüstriyel Kullanım için Tough Serisi Renkli TFT-LCD Modülleri (7 inç/8 inç WVGA)

Bu Tough Serisi modüller, geleneksel modüllerden yaklaşık yedi kat daha fazla titreşim direnci (6,8 G), geniş çalışma sıcaklığı aralığı (-40°C - 85°C) ve ultra geniş görüntüleme açısıyla (tüm açılardan 170) çok amaçlı ve yüksek kaliteli ekranlara ihtiyaç duyan inşaat makineleri, tarım makineleri ve takım tezgahları gibi zorlu ortamlarda kullanıma uygun olarak geliştirilmiştir.