DERHAL YAYINLANACAKTIR No. 3094

Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.

Mitsubishi Electric X-Serisi HVIGBT Modüllerine Yenilerini ekliyor

Sekiz yeni ürün, inverter kapasitesinin arttırılmasına ve ebadının küçültülmesine yardımcı olacak

PDF Version (PDF:263.6KB)

TOKYO, 5 Nisan 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün traksiyon motorlarında, DC-güç iletkenlerinde, büyük sanayi makinelerinde ve diğer yüksek voltajlı, büyük akımlı ekipmanlarda kapasitenin arttırılması ve ebatların küçültülmesi için (3.3kV, 4.5kV ve 6.5 kV olmak üzere) üç farklı sınıfta sekiz yeni X-Serisi HVIGBT modülü geliştirdiğini açıkladı. Modeller, Eylül ayından itibaren satışa sunulacak. Satış öncesinde, modeller aralarında 19-21 Nisan tarihlerinde Chiba, Japonya'da düzenlenecek olan MOTORTECH JAPAN 2017, 16-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında Almanya'nın Nuremberg kentinde düzenlenecek Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2017 ve 27-29 Haziran tarihlerinde Çin'in Şanghay kentinde düzenlenecek PCIM Asia 2017'nin de bulunduğu önemli uluslararası ticaret fuarlarında beğeniye sunulacak.

X-Series HVIGBT modülü

Yüksek güç modülleri, büyük kapasite, yüksek güvenilirlik ve üstün verimlilik gerektiren güç sistemleri için son derece önemlidir. İlk HVIGBT modülünü 1997 yılında satışa sunan Mitsubishi Electric, yüksek voltajlı konvertör sistemlerinin ebatlarının küçültülmesini ve kapasitelerinin arttırılmasını mümkün kılmıştır. Yedinci nesil izolasyonlu geçit bipolar transistör (IGBT) ve serbest katot alanı (RFC) diyodu içeren X-Serisi HVIGBT modülü (6.5kV/1000A), Kasım 2015'te inverter sistemlerinde kullanılmak üzere satışa sunuldu.

Ürün Özellikleri

1)
Yeni yüksek voltajlı IGBT serisi lider güç-kapasite değerleri sağlayarak inverterlerin kapasitesinin arttırılmasına katkıda bulunur
-Üç 3.3kV modül (bir 1200A ve iki 1800A model), üç 4.5kV modül (900A, 1350A ve 1500A modeller) ve iki 6.5kV modül (600A ve 900A modeller)
-Alanında lider olan mevcut 6.5kV modülüne (1000A) sektör lideri güç kapasite değerleri sağlayan iki modül — 3.3kV modülünde 1800A ve 4.5kV modülünde 1500A — eklendi.
2)
Daha küçük inverter ebadı için yedinci nesil IGBT ve RFC diyot
-Yedinci nesil CSTBT*™ çip ve RFC diyot çip, enerji kaybını yaklaşık %20** oranında azaltır.
-Yeni çip setinin (aynı voltaj ve akım değerleri ile) bir öncekine göre yaklaşık %33 daha küçük olan kompakt ebadı, daha küçük inverterler geliştirilmesine imkan tanıyacaktır
-150ºC işletim ısısı, daha küçük inverterlerin geliştirilmesini mümkün kılan ve tasarımda özgürlük derecesini arttıran sadeleştirilmiş bir soğutma sistemi kullanılmasına izin verir

* Mitsubishi Electric'in taşıyıcı-depo etkisini birleştiren orijinal IGBT çip konstrüksiyonu
** X-serisi CM1200HC-66X ile H-serisi CM1200HC-66H arasında kıyaslama yapıldığında
3)
Optimize paket yapısı ile yüksek güvenilirlik sağlayan inverterler
-Paketin yeni iç yapısı, geliştirilen ısı yayılımı, nem dayanımı ve alev geciktirme özellikleri sayesinde daha uzun kullanım ömrü sağlar

Satış Takvimi

Model Kolektör-emitör
voltajı
Maksimum akım değeri g İzolasyon voltajı Ebadı (G×D×Y) Satışa
Sunulacağı
Tarih
CM1200HC-66X 3.3kV 1200A 6kVrms 140mm×130mm×38mm Eylül
2017’den
itibaren
CM1800HC-66X 1800A 6kVrms 140mm×190mm×38mm
CM1800HG-66X 1800A 10kVrms 140mm×190mm×48mm
CM900HG-90X 4.5kV 900A 10kVrms 140mm×130mm×48mm
CM1350HG-90X 1350A 10kVrms 140mm×190mm×48mm
CM1500HC-90XA 1500A 6kVrms 140mm×190mm×38mm
CM600HG-130X 6.5kV 600A 10kVrms 140mm×130mm×48mm
CM900HG-130X 900A 10kVrms 140mm×190mm×48mm

Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.