DERHAL YAYINLANACAKTIR No. 3120

Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.

Mitsubishi Electric Dahili Lens Özellikli Yüksek Enerjili 638-nm Kızıl Lazer Diyodun Lansmanını Gerçekleştirecek

Sektörde bir ilk olan dahili meniscus lens, başka pek çok özelliğin yanı sıra projektör tasarımlarını sadeleştirmeye yardımcı oluyor

PDF Version (PDF:634.9KB)

TOKYO, 5 Temmuz 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün, sektörde bir ilk olduğuna inanılan dahili meniscus lens özeliğiyle darbeli operasyonda sektör lideri 2.5W çıkış gücü sağlayan yüksek enerjili 638 nanometre (nm) dalga boyunda kızıl lazer diyodun (LD) lansmanını 1 Eylül'de gerçekleştireceğini açıkladı. Harici kolimatör lens ihtiyacını ortadan kaldıran Mitsubishi Electric'in yeni kızıl LD'sinin optik tasarımların sadeleştirilmesinde, ebatların küçültülmesinde ve projektör maliyetlerinin düşürülmesinde öncü bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Dahili lens özellikli yüksek enerjili 638-nm-dalga boyu kızıl lazer diyodu (ML562H84)

Projektörlerde konvansiyonel olarak kullanılan cıva lambaları gibi ışık kaynaklarının yerini daha yüksek enerji verimliliği, daha geniş kapsamlı renk ekspresyonu ve daha uzun kullanım ömrü sağlayan katı halde ışık kaynakları alıyor. LD'ler özellikle yüksek çıkış gücü, verimli güç dönüştürme performansına bağlıolarak daha düşük enerji tüketimi, dar spektrum sayesinde benzersiz renk aralığı ve yüksek kontrast oranıyla üstün görüntü kalitesi sağlamaları nedeniyle öne çıkıyorlar.

Eylül 2015'te, Mitsubishi Electric projektörler için üç renkli kızıl ışık kaynağı olarak darbeli operasyonda 2.5W çıkış gücü sağlayan ML562G84 yüksek enerjili LD'yi satışa sundu. Ancak model projektörlerde kullanıldığında, görüntüleme cihazının etkili bir şekilde ışınım performansı göstermesi için lazer ışınının harici bir lens ya da benzer bir komponent yardımıyla ayarlanması gerekiyor.
Yeni dahili lens özellikli yüksek enerjili 638-nm kızıl LD, harici kolimatör lensin ortadan kaldırılmasın izin veriyor ve projektörler için optik tasarımın sadeleştirilmesine, minyatürleştirilmesine ve maliyetlerin azaltılmasına katkıda bulunuyor.

Ürün Özellikleri

1)
Sektörde ilk dahili meniscus lens sayesinde projektör tasarımını vs. sadeleştirir
- Orijinal dahili meniscus lens, lazer ışınını ayarlar ve ışın yayılımını yaklaşık 1/700'e indirger
- Harici kolimatör lens ihtiyacını ortadan kaldırır ve optik tasarımların sadeleştirilmesine, ebatların küçültülmesine ve projektör maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlar
2)
Darbeli operasyonda sektör lideri 2.5 W çıkış gücü
- Lazer ışınının yüzde 98 veya daha fazlasını ayarlayarak, darbeli operasyonda dahili lenslerin kullanıldığı konvansiyonel ürünlerle eşit seviyede, 2.5 W benzersiz çıkış gücü sağlar
- Yüksek parlaklık veren 638-nm lazer ışını ve darbeli operasyonda 2.5W çıkış gücü, her bir LD için 120 lumen üretir
- Mükemmel ısı yayılımı sağlayan 9.0-mm çağında geniş transistör yapısında (transistor outline - TO) kutu (TO-CAN) paket sayesinde 2.5 W darbeli operasyonda 0 ila 45 santigrat derecelik benzersiz işletim ısısı aralığı

Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.