DERHAL YAYINLANACAKTIR No. 3127

Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.

Mitsubishi Electric 10.1-inç WXGA Renkli TFT-LCD Modülünün Lansmanını Gerçekleştirecek

Yeni ürün ölçüm araçları ve taşınabilir cihazlar için uygun

PDF Version (PDF:252.3KB)

TOKYO, 6 Eylül 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün ölçüm araçları ve taşınabilir cihazların da aralarında bulunduğu endüstriyel uygulamalar için yeni bir 10.1-inç WXGA TFT-LCD modülünün lansmanının gerçekleştirileceğini açıkladı. Yeni modül; yüksek çözünürlüklü WXGA (1,280×800 nokta), süper geniş 170 derece yatay/dikey görüntüleme açıları, 1000 cd/m2 yüksek parlaklık, eksi 40 ila 80 santigrat derece işletim ısısı aralığı, ince ve hafif tasarım gibi özelliklerin benzersiz bir kombinasyonunu sunacak. Örnek ürün satışlarına, 1 Ekim tarihinden itibaren dünya genelindeki Mitsubishi Electric ofislerinde başlanacak.

Mitsubishi Electric Renkli TFT-LCD Modülü AA101TA12

Yeni TFT-LCD modülünün; pazarda çok amaçlı uygulamalar ve kurulumlar için yüksek çözünürlük, geniş görüntüleme açıları ve aşırı dış ortam koşullarına dayanıklılık konularında artan taleplere cevap vermesi bekleniyor. Mitsubishi Electric halen süper geniş görüntüleme açılarına sahip 31 TFT-LCD modülü sunuyor.

Ürün Özellikleri

1)
Çok amaçlı ölçüm aracı uygulamaları ve kurulumları için yüksek çözünürlük, süper geniş görüntüleme açısı, yüksek parlaklık ve geniş ısı aralığı
- Yüksek çözünürlüklü 1,280 (H) × 800 (V) WXGA ekran, yoğun bilgilerin uygun bir şekilde işlenmesini sağlar.
- 170-derece süper geniş yatay/dikey görüntüleme açısı, çok çeşitli ölçüm araçları için mükemmel görünürlük sağlar.
- Pazarda lider konumdaki -40 ila 80 santigrat derecelik işletim ısısı aralığı, aşırı dış ortam koşullarında kullanılan endüstriyel cihazlar için uygundur.
- 1,000 cd/m2 yüksek parlaklık ve 1000:1 yüksek kontrast oranı, parlak ortamlarda kolay görünürlük sağlar.
2)
Taşınabilir cihazlar için uygun, ince ve hafif tasarım
- 8.5mm kalınlığında ve 310g ağırlığında olan modül, (12.1-inç WXGA ekranın 10.1 inçe çevrildiği varsayıldığında) 9.7mm ve 404g olan mevcut AA121TH11 modeline kıyasla %12 daha ince ve %23 daha hafiftir.

Satış Takvimi

Ürün Model Örnek Ürün Sevkiyatı
10.1-inç WXGA
TFT-LCD Modülü
AA101TA12 1 Ekim 2017

Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.