DERHAL YAYINLANACAKTIR No. 3143

Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.

Mitsubishi Electric MELSEC iQ-R Serisi IEC 61508 SIL 2-uyumlu Redundant Programlanabilir Kontrol Cihazının Lansmanını Gerçekleştirdi

Uluslararası güvenlik standartlarına uygun redundant sistem konfigürasyonu sağlıyor

PDF Version (PDF:228.5KB)

TOKYO, 30 Ekim 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün en yeni MELSEC iQ-R Serisi genel amaçlı programlanabilir kontrolörü olarak, yüksek performans ve ekstra güvenilirlik avantajı sağlamak üzere redundant fonksiyonlu SIL2 CPU setiyle desteklenen, IEC 61508 SIL 2 uyumlu redundant programlanabilir kontrol cihazının lansmanını 31 Ekim’de gerçekleştireceğini açıkladı. Toplam sahip olma maliyetini (TCO-Total Cost of Ownership) azaltmaya yardımcı olmayı amaçlayan sistem kapsamında, izleme ve yönetim işlevlerini yerine getiren dedektörler ve kontrolörle uluslararası güvenlik standartlarına uygun bir programlanabilir kontrol cihazı birleştiriliyor.

MELSEC iQ-R Serisi SIL2 redundant programlanabilir kontrol cihazı

Ürün Özellikleri

1)
Uluslararası güvenlik standartlarına uygun
- Altyapı sistemleri için öngörülen IEC 61508 SIL 2 standartlarıyla uyumludur ve küresel ihtiyaçların karşılanması amacıyla TÜV Rheinland® sertifikası alınmıştır.
2)
Entegre proses kontrolü ve güvenlik kontrolü, TCO’da (Total Cost of Ownership - Toplam Sahip Olma Maliyeti ) azalma sağlar
- GX Works3 mühendislik yazılımı, proses ve güvenlik kontrolü programlamasını birleştirir.
- Tek bir CPU modülüyle (genel kontrol programlarını ardışık olarak çalıştırmak üzere) entegre proses ve güvenlik kontrolü programlarının çalıştırılmasına olanak sağlayarak, toplam sahip olma maliyetinin (TCO- Total Cost of Ownership) azaltılmasına yardımcı olur
3)
Redundant konfigürasyon, yüksek güvenilirlikli bir sistem oluşturulmasını sağlar
- Redundant temel sistemi (SIL2 CPU seti1 , güç kaynağı modülü, temel baz ünitesi, ağ modülü), kontrol sisteminin hata vermesi durumunda bekleme (standby) konumuna geçerek operasyon sürekliliği sağlar

1 SIL2-proses CPU modülü ve SIL2-fonksiyon modülü bir set olarak yer almaktadır. Yalnızca redundant konfigürasyonda kullanılabilir.

Ürün Model Program kapasitesi2 Satışa Sunulacağı Tarih 2017 için Satış Hedefi
SIL2-proses CPU set R08PSFCPU-SET 80K adım 31 Ekim 300 ünite
R16PSFCPU-SET 160K adım
R32PSFCPU-SET 320K adım
R120PSFCPU-SET 1200K adım

2 40K-adım güvenlik kontrolü program kapasitesi

Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.