DERHAL YAYINLANACAKTIR No. 3154

Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.

Mitsubishi Electric Entegre 400V AC Enerji Tasarruflu İstasyon İnverteri Serisini Genişletiyor

400V enerji dağıtım devrelerinin kullanıldığı tren istasyonlarında bile enerji verimliliği daha yüksek operasyonlara katkıda bulunacak

PDF Version (PDF:199.7KB)

TOKYO, 27 Kasım 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün istasyon tesisleri için tren frenlerinden artan rejeneratif enerjiyi AC elektriğine dönüştürmek için 400V AC çıkış gücüne sahip yeni bir entegre Enerji Tasarruflu İstasyon İnverteri’nin (S-EIV®) lansmanını gerçekleştireceğini açıkladı. Yeni 400V AC S-EIV kolay kurulum avantajının yanı sıra 400V enerji dağıtım devrelerinin yüksek miktarlı taleplerinin söz konusu olduğu tren istasyonlarında bile enerji verimliliği daha yüksek operasyonlara olanak sağlıyor. Şirket yeni S-EIV’nin Tokyo kent merkezine hizmet veren Tokyo Metro Co. Ltd. istasyonlarına takılacağını açıkladı.

Yeni S-EIV, bir önceki 200V AC modeliyle aynı ebatlarla 400V AC çıkış gücü sağlıyor. Ayrıca, yeni multifonksiyonel step-up trafo, AC çıkış gücündeki harmonikleri azaltmak için bir filtre reaktörü görevi görüyor. Kolay kablolama ve bakım için ön erişim sayesinde farklı kurulum seçenekleri sunuluyor. Güvenilirliği arttırmak için cihaza koruma ve izleme fonksiyonları eklendi. Yeni topraklama arızası tespit devresi, bozulan ya da hasar gören izolasyon nedeniyle ünitenin kapağından toprağa verilen beklenmedik akımları hızla tespit ederek güvenli şebeke bağlantısı sağlıyor. Kapağın toza, sıçramalara ve pasa dayanıklı tasarımı sayesinde, cihaz dış mekan koşullarında güvenle kullanılabiliyor. Ana devre cihazları ve şebeke voltajı için geliştirilmiş izleme, sistem istikrarını destekleyerek bakım faaliyetinin kolaylaştırılmasına katkıda bulunuyor.

Yeni entegre 400V S-EIV’nin sistem konfigürasyonu

Yeni Entegre 400V S-EIV’nin Spesifikasyonları

Giriş voltajları 1500V, 750V veya 600V DC
Çıkış voltajı 400V AC, 3 faz, 50Hz/60Hz
Nominal güç Her 3 dakikada bir 30 saniye süreyle 200kW
Soğutma sistemi Kendinden soğutmalı
Kurulum Dış mekan (platform sonu veya demiryolu rayları) veya iç mekan

200V AC sistemlerle karşılaştırıldığında, 400V AC sistemleri asansörlere veya yürüyen merdivenlere uygun şekilde enerji vermek üzere voltaj düşüşlerini bastırmak ve dağıtım kaybını azaltmak için özellikle yoğun yüklerin söz konusu olduğu istasyonlardaki dağıtım devreleri için kullanılıyor. 400V AC sistemleriyle uyumlu olması nedeniyle, yeni model mevcut 200V AC S-EIV’nin step-up trafosunun yerine geçiyor. Yeni 400V AC S-EIV, demiryolu şirketlerinin büyük yüklerin mevcut olduğu istasyonlar için S-EIV’lere geçmesini kolaylaştıracak. Mitsubishi Electric’in yeni modeli ve mevcut 200V ile batarya modelleri, bu anlamda geniş kapsamlı çözümler sunuyor.

Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.