DERHAL YAYINLANMALIDIR No. 3175

Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.

Mitsubishi Electric, Yapay Zekayla Desteklenen Akıllı Kablosuz İletişim Teknolojisi Geliştiriyor

IoT (nesnelerin interneti) cihazı boyutlarını ve güç tüketimini azaltmaya yardımcı olması bekleniyor

PDF Version (PDF:422.2KB)

TOKYO, 14 Şubat 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün, hem performansı hem kapasiteyi artırmak için özel Maisart* yapay zekasını (AI) ve gelişmiş dijital teknolojiyi kullanarak otomatik optimizasyon yapabilen dünyanın ilk kablosuz iletişim teknolojisini geliştirdiğini duyurdu. Testlerde, amplifikatörün normal kazanımın iki katına ulaştığı ve geleneksel sistemlerle kıyaslandığında güç verimliliğini yüzde 20 iyileştirdiği kanıtlandı. Buna ek olarak, verici tek bir devrede eş zamanlı olarak üç rastgele çalışma frekansı bandına kadar iletim yaparken çeşitli kablosuz iletişime erişim modu standartlarını kullanabilir. Mitsubishi Electric'in özel AI teknolojisini ve tüm dijital teknolojilerini içeren bu yeni teknolojinin güç tüketimini önemli oranda azaltması, çok küçük boyuta indirmeyi geliştirmesi ve birden fazla iletişim standardı ve mevzuatına yönelik çok bantlı IoT ekipmanının küreselleştirilmesini desteklemesi bekleniyor.

* Mitsubishi Electric'in AI teknolojisi, Son teknoloji ART (Sanat) icra ediyor

Ayrıntılar

1)
Amplifikatörün giriş sinyalini ve birçok gerilim kontrolünü akıllı olarak kontrol etmek ve otomatik optimize etmek için özel AI algoritmasını kullanan teknoloji, hem yüksek hem düşük çıkışlı güç için uygulanabilir. Sonuçta geleneksel teknolojiyle çalışan amplifikatörlerle kıyaslandığında iletişim ekipmanındaki güç tüketimi düşer. Mevcut donanım yapılandırmasında Mitsubishi Electric'in AI amplifikatörü 3,8 GHz'ye kadar olan frekansları destekleyebilir. Bu da 5G ile kullanım için uygundur.
2)
Mitsubishi Electric'in tüm dijital verici teknolojileri, tek bir devrede üç adede kadar rastgele çalışan frekans ve iletişim standardını eş zamanlı olarak desteklemek için yazılım kontrolü kullanır. Geleneksel analog vericiyi basitleştirilmiş bir çözümle değiştirir. Bu çözüm, AI ve yazılım tanımlı radyo ile kolaylıkla yapılandırılabilen yenilikçi bir programlanabilir dijital kodlayıcıdır.

Yeni Akıllı Kablosuz İletişim Teknolojisinin Performansı AI ile Destekleniyor

  Kazanım Verimlilik Bantlar/standartlar
Yeni Teknoloji 15 dB 55% 3
Geleneksel Teknoloji 12 dB 35% 1

Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.