DERHAL YAYINLANMALIDIR No. 3183

Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.

Mitsubishi Electric Kompakt Entegre 400 GB/sn EML-TOSA Cihazını Piyasaya Sunuyor

Bu cihaz yüksek hızlı iletimleri ve büyük bir fiber optik iletişim kapasitesini destekleyecek

PDF Version (PDF:210.9KB)

TOKYO, 7 Mart, 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün 400 GB/sn optik iletimleri destekleyebilen bir lazer diyot verici optik alt montajının (TOSA) gönderiminin 1 Nisan tarihinde başlatılacağını duyurdu. İkili set olarak kullanıldığında yeni TOSA, IEEE 400GBASE-LR8 uygulamaları için sektörde bir ilk olan elektro soğurum modülü lazer diyot (EML)-TOSA çözümünde yer alabilecek. Cihaz, 13-15 Mart tarihleri arasında San Diego, Kaliforniya'da gerçekleşecek Fiber Optik İletişim Konferansı ve Sergisi 2018'de (OFC) sergilenecek.

Kompakt Entegre 400 GB/sn EML-TOSA FU-402REA-41 (üstte) ve FU-402REA-42 (altta)

Veri kapasitesini artırma konusundaki taleplere yanıt olarak Mitsubishi Electric'in yeni lazer diyot TOSA cihazı, yüksek kapasiteli iletişim tesisleri (veri merkezleri vb.) ve yüksek hızlı optik iletim ağları için 400 GB/sn kadar iletim olanağı sunuyor.

Ürün Özellikleri

Yüksek kapasiteli, yüksek hızlı 400 GB/sn iletişim
- İki TOSA tarafından sekiz dalga boyunun çoklu iletimi
- 4 seviyeli darbe genlik modülasyonu (PAM4) yöntemiyle elde edilen 50 GB/sn/dalga boyu (sekiz dalga boyunda 400 GB/sn)
- Yüksek sönüm oranına ve yüksek güce sahip EML yonga sayesinde 10 km iletim imkanı
- Paket boyutu CFP8 optik alıcı-vericilerin yaygın teknik özelliklerine uygundur (iki TOSA kullanıldığında)

Satış Planı

Ürün Model Özellikler Gönderim tarihi
Kompakt Entegre 400 GB/sn EML-TOSA FU-402REA-41
(kısa dalga boyları için)
- 1273,54, 1277,89, 1282,26 ya da 1286,66 nm dalga boyu için EML
- LC girişi
1 Nisan, 2018
FU-402REA-42
(uzun dalga boyları için)
- 1295,56, 1300,05, 1304,58 ya da 1309,14 nm dalga boyu için EML
- LC girişi

Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.