MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

La precisión robótica satisface la demanda farmacéutica

Para abordar la creciente escasez de medicamentos en toda Europa, Robotronic se asoció con Mitsubishi Electric para revolucionar el envasado farmacéutico mediante robótica de vanguardia. Al combinar un diseño compacto, control de adaptación y una precisión inigualable, entregaron una solución que garantiza la máxima productividad sin comprometer la seguridad. Esta colaboración demuestra cómo la automatización y la robótica pueden resolver desafíos críticos de la cadena de suministro en la industria farmacéutica.

Desafío: Satisfacer la demanda farmacéutica con precisión y seguridad

Las farmacias de toda Europa se enfrentan a una escasez de medicamentos esenciales, especialmente jarabes para la tos infantiles. El aumento de la demanda está dejando las estanterías vacías, lo que exige una producción más rápida y soluciones de envasado más eficientes. Robotronic, una empresa suiza especializada en aplicaciones robóticas para la industria farmacéutica, necesitaba diseñar máquinas compactas y de alto rendimiento capaces de manipular viales de vidrio frágiles con precisión y sin causar daños al producto, todo ello cumpliendo con una estricta normativa.

Solución: Robótica compacta e innovadora

Robotronic, en colaboración con Mitsubishi Electric, desarrolló una solución que combina robótica avanzada con un enfoque en la seguridad, la velocidad y la precisión.

Las características clave de la solución incluyen:

  • Robots Mitsubishi Electric MELFA de la serie FR: Diseño compacto con tamaños de brazo flexibles para minimizar el espacio requerido y maximizar la productividad.
  • Tecnología de control de adaptación: Garantiza un “toque suave” al manipular viales de vidrio frágiles, reduciendo a cero el riesgo de daño.
  • Operación de robot dual: Permite que dos robots trabajen en espacios reducidos con precisión milimétrica, evitando colisiones mientras mantienen altas velocidades.
  • Automatización integrada: Uso de servos, GOTs y PLCs de Mitsubishi Electric para asegurar un rendimiento de máquina fluido y confiable.

    Resultado: Producción a alta velocidad y sin daños

    • Daño cero al producto: La tecnología de control de conformidad garantiza una manipulación suave de los viales de vidrio, eliminando roturas.
    • Diseño compacto y eficiente: Las máquinas operan en un espacio mínimo (tan reducido como 120 × 80 cm) mientras manipulan hasta 600 productos por minuto.
    • Trabajo fluido con doble robot: Los robots trabajan lado a lado con una precisión inigualable, manteniendo un rendimiento constante durante años de funcionamiento.
    • Cumplimiento normativo: La solución cumple con los estrictos estándares de seguridad y calidad de la industria farmacéutica.

    La importancia de esta solución

    Este proyecto demuestra cómo la robótica avanzada y las alianzas sólidas pueden abordar desafíos críticos en la industria farmacéutica. Al combinar la experiencia de Robotronic en procesos farmacéuticos con la robótica de vanguardia de Mitsubishi Electric, la colaboración entregó una solución que no solo incrementa la productividad, sino que también garantiza seguridad y fiabilidad. A medida que persiste la escasez de medicamentos, innovaciones como esta son esenciales para mantener una cadena de suministro resiliente y eficiente.

    Our Stories

    Robot in Robotronic Factory

    2026-02-01

    NEW¿Pueden los robots cubrir la brecha en el suministro farmacéutico?

    Robotronic

    Mira el video en YouTube
    #Ciencias biológicas#Robots industriales MELFA#Servomotores#Interfaces hombre-máquina (HMIs) - GOT
    Mitsubishi Electric Roboter with Durable Team

    2025-01-01

    NEWEl robot de Mitsubishi Electric en Durable cumple 25 años

    Durable

    EN
    #Producción#Robots industriales MELFA
    E-Car Cockpit - Noffz case study

    2024-06-01

    Robots industriales como herramienta de medición inusual para probar sensores de radar

    Noffz GmbH

    ENDE
    #Automoción#Digitalisation#Robots industriales MELFA
    Coating example - Singulus

    2022-12-01

    Robotics‑powered decorative coating from a single source

    Singulus Technologies AG

    DE
    #Packaging#Material Handling#Servomotores#Controladores programables MELSEC#Robots industriales MELFA
    Cutting a cake with a robot

    2019-07-06

    Dúo de robots corta pasteles y mucho más

    Western Mechanical Handling (WMH)

    DE
    #Alimentación y bebidas#Fabricación de maquinaria#Servoaccionamientos AC MELSERVO#Interfaces hombre-máquina (HMIs) - GOT#Robots industriales MELFA#Controladores
    Martinshof Poka Yoke

    2018-11-01

    Poka Yoke: Estaciones de trabajo manuales sin errores

    Werkstatt Bremen - Martinshof

    DE
    Mira el video en YouTube
    #Automoción#Material Handling#Controladores#Interfaces hombre-máquina (HMIs) - GOT#Robots industriales MELFA