Turkey
DERHAL YAYINLANACAKTIR No. 3143
Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.
Uluslararası güvenlik standartlarına uygun redundant sistem konfigürasyonu sağlıyor
TOKYO, 30 Ekim 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün en yeni MELSEC iQ-R Serisi genel amaçlı programlanabilir kontrolörü olarak, yüksek performans ve ekstra güvenilirlik avantajı sağlamak üzere redundant fonksiyonlu SIL2 CPU setiyle desteklenen, IEC 61508 SIL 2 uyumlu redundant programlanabilir kontrol cihazının lansmanını 31 Ekim’de gerçekleştireceğini açıkladı. Toplam sahip olma maliyetini (TCO-Total Cost of Ownership) azaltmaya yardımcı olmayı amaçlayan sistem kapsamında, izleme ve yönetim işlevlerini yerine getiren dedektörler ve kontrolörle uluslararası güvenlik standartlarına uygun bir programlanabilir kontrol cihazı birleştiriliyor.
1 SIL2-proses CPU modülü ve SIL2-fonksiyon modülü bir set olarak yer almaktadır. Yalnızca redundant konfigürasyonda kullanılabilir.
Ürün | Model | Program kapasitesi2 | Satışa Sunulacağı Tarih | 2017 için Satış Hedefi |
---|---|---|---|---|
SIL2-proses CPU set | R08PSFCPU-SET | 80K adım | 31 Ekim | 300 ünite |
R16PSFCPU-SET | 160K adım | |||
R32PSFCPU-SET | 320K adım | |||
R120PSFCPU-SET | 1200K adım |
2 40K-adım güvenlik kontrolü program kapasitesi
Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.