DERHAL YAYINLANACAKTIR No. 3208
Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.
Çok amaçlı dış ortam ölçme araçları ve endüstriyel cihazlar için ideal
TOKYO, 22 Ağustos 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün dış ortam ölçme araçları ve cihazlar gibi çok sayıda endüstriyel uygulamada kullanılmak üzere yeni bir 7.0-inç WXGA TFT-LCD modülünün lansmanını gerçekleştireceğini açıkladı. Modül; yüksek çözünürlüklü WXGA (1,280 × 768 nokta), süper geniş 176 derece yatay/dikey görüntüleme açıları, 1,000 cd/m2 yüksek parlaklık, 1000:1 yüksek kontrast oranı, -40 ila 80°C arasında işletim ısısı aralığı ve yüksek titreşim direnci gibi özelliklerin benzersiz bir kombinasyonunu içeriyor. Örnek ürün satışlarına 20 Eylül tarihinden itibaren dünya genelindeki Mitsubishi Electric ofislerinde başlanacak.
Mitsubishi Electric Renkli TFT-LCD Modülü
AA070TA11
Yeni TFT-LCD modülü; yüksek çözünürlük, geniş görüntüleme açıları, yüksek parlaklık, titreşime ve dış ortam koşullarına yüksek dayanıklılık gibi özellikler gerektiren çok amaçlı uygulamalar için artan taleplere cevap verecek..
Mitsubishi Electric halen süper geniş görüntüleme açılarına sahip 34 TFT-LCD modülü sunuyor.
Ürün | Model | LED sürücüsü | Örnek Ürün Sevkiyatı |
---|---|---|---|
7.0-inç WXGA TFT-LCD Modülü | AA070TA01 | Uygulandı | 20 Eylül 2018 |
AA070TA11 | ─ |
Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.