DERHAL YAYINLANACAKTIR No. 3075

Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.

Mitsubishi Electric Projektörler için Yüksek Enerjili 639-nm Kızıl Lazer Diyot Geliştirdi

2.1W düzeyinde görülmemiş sürekli dalga çıkış gücü ve 639-nm parlak kızıl ışık

PDF Version (PDF:319.7KB)

TOKYO, 14 Aralık 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün 1 Şubat 2017'de projektörler için 639-nanometre (nm) kızıl ışık ile 2.1W'lik dünya rekoru düzeyinde çıkış gücü sağlayan yeni bir sürekli dalga (CW) lazer diyot (LD) olan ML562G85'in lansmanını gerçekleştireceğini açıkladı. LD'nin saf kızıl renginin ve düşük enerji tüketiminin yüksek parlaklık gerektiren geniş mekanlara özel lazer bazlı projektörlerde kullanılması bekleniyor.

639-nm-dalgaboyunda yüksek enerjili kızıl lazer diyot (ML562G85)

Gerekli aydınlığı sağlamak için tercih edilen maksimum değer olan 640 nm'yi aşmayan bir lazer dalgaboyu kullanarak yüksek ısıda yüksek çıkış gücü sunan kızıl LD'ler üretmenin teknik açıdan zorlayıcı bir konu olduğu kabul edilmekteydi. Mitsubishi Electric, optimum LD yapısı dahil olmak üzere orijinal yüksek enerji teknolojisini kullanarak yüksek ısıda çalışan yeni CW yüksek enerjili kızıl LD'yi geliştirmeyi başardı.

Ürün Özellikleri

1)
CW'de 2.1W çıkış gücü ve 639-nm parlak kızıl ışık
-Optimum epitaksiyal yapı ve emitör boyutu, şirketin mevcut modelinden 4.2 kat daha fazla olan dünya rekoru düzeyinde 2.1W çıkış gücünün (CW) elde edilmesini mümkün kılıyor
-Yüksek parlaklıkta 639-nm lazer ışığı ve 2.1W çıkış gücü (CW) LD başına 250 lümen üretiyor
-2.1W'de (CW) yüzde 41 yüksek priz verimliliği ve 25 santigrat derecelik düşük kasa ısısı, projektörün enerji tüketiminin azaltılmasına yardımcı oluyor
2)
Geliştirilmiş ısı yayılımı sayesinde kızıl LD için en geniş işletim ısısı
-Isı yayılımını geliştiren 9.0-mm çapında geniş transistör yapısında (transistor outline) kutu (TO-CAN) paket
-Mevcut modelin 0.5W'de (CW) 0 ila 40 santigrat derecelik işletim aralığıyla kıyaslandığında 2.1W'de (CW) 0 ila 45 santigrat derecelik görülmemiş düzeyde işletim ısısı aralığı

Temel Spesifikasyonlar

  Spesifikasyon
Model numarası ML562G85
Lazer modu Yatay multi-mod
Eşik akımı 2.1W (TC = 25℃,Iop *** = 2.25 A,CW)
Çıkış enerjisi 2.25V (TC = 25℃,Iop = 2.25 A,CW)
İşletim voltajı 639 nm (TC = 25℃,Iop = 2.25 A,CW)
Dalga boyu Lorem ipsum dolor sit
İşletim kasası ısısı TC = 0℃ ila 45℃ (Po**** = 2.1 W,CW)
Paket φ9.0 mm TO-CAN

*TC: kasa ısısı
**CW: sürekli dalga
***Iop: işletim akımı (CW)
****Po: çıkış enerjisi (CW)

Günümüzde projektörlerde kullanılan ışık kaynaklarında cıvalı lambalardan katı hal aydınlatmalara geçiliyor. Katı hal aydınlatmalar yüksek priz verimliliği, geniş renk skalası ve ekstra güvenli işletim gibi çok sayıda avantaj sağlıyor. Özellikle diğer katı hal aydınlatmalara kıyasla son derece verimli olan LD'ler, projektörlerde düşük enerji tüketimine katkıda bulunuyor. Ayrıca, yalnızca LD'ler projektörlerin (ITU-R BT.2020 uyumlu) geniş renk skalasına ve yüksek dinamik aralığa ulaşmalarını sağlamak için geniş enerji aralığında saf renkte ışık yayabilir. Bu nedenle LD'ler, gelişmiş projektörler için muhtemel ışık kaynağı olarak büyük ilgi görüyor.

Projektörler için CW ve atımlı olmak üzere iki tür LD ışık kaynağı mevcuttur. Kasım 2010'da, Mitsubishi Electric 638-nm ışık için 1.0W (atım) veya 0.5W (CW) çıkış enerjisi sağlayan yüksek enerjili kızıl LD'nin (ML501P73) lansmanını gerçekleştirdi. LD, orijinal epitaksiyal büyüme teknolojisi ile dikiz aynası yapısını barındırıyor. Ayrıca, Eylül 2015'te piyasaya sürülen ML562G84, atımlı operasyonla 638-nm ışık için 2.5W enerji düzeyi sağlıyor.

Çevresel Farkındalık

Bu ürün, 2011/65/EU sayılı Elektrikli ve Elektronik Cihazlarda Belirli Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılması (RoHS) yönetmeliğine uygundur.

Note that the releases are accurate at the time of publication but may be subject to change without notice.