DERHAL YAYINLANACAKTIR No. 3067
Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.
TOKYO, 10 Kasım 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün geliştirilmiş yolcu güvenliği ve üst düzey enerji tasarrufu sağlayan yeni S-serisi yürüyen merdivenlerinin lansmanını 14 Kasım’da gerçekleştireceğini açıkladı. Japonya dışındaki ülkeler için yıllık satışı hedefi 1.000 ünite olarak belirlendi.
Cam panelli SAS modeli
Cam panelli ve tırabzan altı aydınlatmalı SAL modeli
Paslanmaz çelik panelli SAP modeli
Mitsubishi S-serisi Yürüyen Merdivenler
Ürün adı | Model* | Nominal hız | Fiyat | Lansman | Satış hedefi |
---|---|---|---|---|---|
S-serisi Yürüyen Merdiven |
S1000 Modeli S800 Modeli S600 Modeli |
Dakikada 30 metre |
Teklif verilecektir |
14 Kasım | Yıllık 1.000 ünite |
*Her basamak için yolcu sayısı – S1000 (basamak genişliği: 1.000 mm): 2 yolcu; S800 (800 mm) ve S600 (600 mm) Modelleri: 1 yolcu
Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.