DERHAL YAYINLANACAKTIR No. 3071
Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.
Üstün yüksek çözünürlüklü ekran, yarış izleme deneyimini mükemmel derecede geliştirecek
TOKYO, 8 Aralık 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün Hong Kong Jokey Kulübünn (HKJC) Happy Valley Hipodromuna 6 metreye 54 metre ebadında yeni bir Diamond Vision™ ekran kurduğunu açıkladı. Mevcut sistemden yaklaşık 3,5 kat (1,5 kat x 2,3 kat) yüksek çözünürlüğe ve 1,5 kat yüksek kontrasta sahip olan ekranın izleyicilerin yarışlar sırasındaki heyecandan daha fazla keyif almasını ve bahis oranları ve pist koşulları gibi bilgileri kristal berraklığında sunması bekleniyor.
Happy Valley Hipodromuna kurulan Diamond Vision ekran
Mitsubishi Electric'in HKJC ile ilişkisi, şirketin Happy Valley Hipodromuna at yarışları için dünyanın ilk büyük ekranını kurduğu 1983 yılına dayanıyor. Aradan geçen sürede, HKJC Diamond Vision sisteminin üstün performansının ve güvenilirliğinin avantajlarını bizzat tecrübe etti. Bu projeyle birlikte, Mitsubishi Electric Happy Valley Hipodromu için ekran yenileme ihalesini art arda üçüncü kez kazanmış oldu.
Mitsubishi Electric, Tokyo Dome, Times Meydanındaki 1535 Broadway, New York ve Houston'daki NRG Stadyumu da dahil olmak üzere tüm dünyada 950'den fazla lokasyonda Diamond Vision kurulumu yaptı.
Ürün | Diamond VisionTM |
---|---|
Ebat | 53.76 m (g) x 6.08 m (y) ; 326.9m2 |
LED | Tam renkli LED (siyah ambalajlı LED'ler*) |
Piksel Konfigürasyonu | 10 mm mesafe; SMD türü |
Pikseller | 3,268,608 px ; 5,376 (g) x 608 (y) |
Parlaklık | 6,000 cd/m2 (256 adım) |
Piksel Yoğunluğu | 10,000 px/m2 |
İşletme (gri skala) | 65,536 adım/renk (16-bit) |
Görüntüleme Açısı | ±78° yatay ve +26° ila -45° düşey |
*Kapalı durumda aydınlığı azaltan ve açıldığında daha iyi görüş kalitesi için kontrastı arttıran siyak dış ambalajlı LED cipi
Tarih | Piksel Mesafesi / Element | Ekran Ebadı (g) x (y) |
---|---|---|
Eylül 1983 | 90 mm; CRT** | 19.5 m x 7.2 m |
Eylül 1992 | 40 mm; CRT | 19.5 m x 7.2 m |
Kasım 2001 | 20 mm; LED | 35.2 m (47.04 m from 2009) x 8.0 m |
Aralık 2016 | 10 mm; Siyah ambalajlı LED |
53.76 m x 6.08 m |
**Katot ışını tüpü
Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.