Turkey
DERHAL YAYINLANACAKTIR No. 3094
Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.
Sekiz yeni ürün, inverter kapasitesinin arttırılmasına ve ebadının küçültülmesine yardımcı olacak
TOKYO, 5 Nisan 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün traksiyon motorlarında, DC-güç iletkenlerinde, büyük sanayi makinelerinde ve diğer yüksek voltajlı, büyük akımlı ekipmanlarda kapasitenin arttırılması ve ebatların küçültülmesi için (3.3kV, 4.5kV ve 6.5 kV olmak üzere) üç farklı sınıfta sekiz yeni X-Serisi HVIGBT modülü geliştirdiğini açıkladı. Modeller, Eylül ayından itibaren satışa sunulacak. Satış öncesinde, modeller aralarında 19-21 Nisan tarihlerinde Chiba, Japonya'da düzenlenecek olan MOTORTECH JAPAN 2017, 16-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında Almanya'nın Nuremberg kentinde düzenlenecek Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2017 ve 27-29 Haziran tarihlerinde Çin'in Şanghay kentinde düzenlenecek PCIM Asia 2017'nin de bulunduğu önemli uluslararası ticaret fuarlarında beğeniye sunulacak.
Yüksek güç modülleri, büyük kapasite, yüksek güvenilirlik ve üstün verimlilik gerektiren güç sistemleri için son derece önemlidir. İlk HVIGBT modülünü 1997 yılında satışa sunan Mitsubishi Electric, yüksek voltajlı konvertör sistemlerinin ebatlarının küçültülmesini ve kapasitelerinin arttırılmasını mümkün kılmıştır. Yedinci nesil izolasyonlu geçit bipolar transistör (IGBT) ve serbest katot alanı (RFC) diyodu içeren X-Serisi HVIGBT modülü (6.5kV/1000A), Kasım 2015'te inverter sistemlerinde kullanılmak üzere satışa sunuldu.
Model | Kolektör-emitör voltajı |
Maksimum akım değeri g | İzolasyon voltajı | Ebadı (G×D×Y) | Satışa Sunulacağı Tarih |
---|---|---|---|---|---|
CM1200HC-66X | 3.3kV | 1200A | 6kVrms | 140mm×130mm×38mm | Eylül 2017’den itibaren |
CM1800HC-66X | 1800A | 6kVrms | 140mm×190mm×38mm | ||
CM1800HG-66X | 1800A | 10kVrms | 140mm×190mm×48mm | ||
CM900HG-90X | 4.5kV | 900A | 10kVrms | 140mm×130mm×48mm | |
CM1350HG-90X | 1350A | 10kVrms | 140mm×190mm×48mm | ||
CM1500HC-90XA | 1500A | 6kVrms | 140mm×190mm×38mm | ||
CM600HG-130X | 6.5kV | 600A | 10kVrms | 140mm×130mm×48mm | |
CM900HG-130X | 900A | 10kVrms | 140mm×190mm×48mm |
Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.