Turkey
DERHAL YAYINLANMALIDIR No. 3186
Bu metin söz konusu basın bülteninin resmi İngilizce versiyonunun çevirisidir. Yalnızca referans olması ve kolaylık sağlaması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıntılar ve/veya özellikler için lütfen orijinal İngilizce metne başvurun. Herhangi bir tutarsızlık durumunda orijinal İngilizce versiyonun içeriği geçerlidir.
Böylece daha küçük, daha basit ve daha kolay kurulabilen invertör sistemleri bulunacak
TOKYO, 16 Nisan 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) bugün, kompakt ve kolay lehimlenen paket tasarımı sayesinde, düşük maliyetli invertör sistemlerinin uygulanmasını kolaylaştıracak MISOPTM (Mitsubishi Electric Akıllı Küçük Hat Güç Modülü) yüzeye monte paketi akıllı güç modülünü (IPM) piyasaya sunacağını duyurdu. İyi düzenlenmiş bir pim yerleşimi, entegre sürücü IC'leri ve koruma devreleri sunan yeni MISOP'un daha küçük ve daha basit tasarımlı baskılı devre kartı (PCB) ile invertör sistemlerinde başı çekmesi bekleniyor. Ayrıca, yeniden akışlı lehimleme kullanarak yapılan PCB montajı, deliğe monte gerektiren ürünlerle karşılaştırıldığında daha kolay ve düşük maliyetli montaja imkan sağlıyor. Eylül'de piyasaya sürülecek 1.
Mitsubishi Electric'in geliştirdiği yeni MISOP, 18-20 Nisan tarihleri arasında Makuhari, Japonya'nın ev sahipliği yapacağı TECHNO-FRONTIER 2018'de düzenlenecek MOTOR TECH JAPAN 2018, 5-7 Haziran tarihleri arasında Nürnberg, Almanya'daki PCIM Europe 2018 ve 26-28 Haziran tarihleri arasında Şanghay, Çin'de düzenlenecek PCIM Asia 2018 gibi başlıca ticari fuarlarda sergilenecektir.
İnvertör sistemler, çevre koruması ve enerji tasarrufu için artan global önlemler ile birlikte küçük fan motorları dahil klima sistemlerinin iç ve dış mekan ünitelerinde bile kullanılmaktadır. Mitsubishi Electric'in yeni MISOP yüzeye monte paketi IPM, düşük güç yarı iletken modüller kullanması ve kolayca monte edilmesi gereken invertör sistemleri için tasarlanmıştır.
Ürün | Model | Voltaj | Akım | Gönderim |
---|---|---|---|---|
Yüzeye monte MISOP serisi | SP1SK | 600 V | 1 A | 1 Eylül |
SP3SK | 3 A |
Haber içerikleri, yayınlandıkları tarihten sonra güncel olmayan bilgiler içerebilir ve/veya bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.